Exemple d'application
Positionner les axes verticaux
Eléments de serrage et de freinage | Composants | Construction de machines et d'installations
Task & Solution
- Positionnement d'axes verticaux
- Freinage de moteurs linéaires grâce à un temps de fermeture très rapide
- Blocage des axes verticaux en position de repos
- Positionnement d'axes
- Positionnement précis grâce à une rigidité maximale
- Freinage sûr dans les situations d'arrêt d'urgence
- Serrage d'applications de mesure
Composants standard intégrés